Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Machines de formage, de remplissage et de scellage
Contrôle de hauteur des produits naturels
Contrôle de hauteur des produits naturels
Grande sécurité de fonctionnement même en présence de lumière externe
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Détecteurs de profil intelligents pour le contrôle de la hauteur des produits naturels
Les interfaces de communication standard permettent une intégration facile dans la machine.
Grande sécurité de production grâce à une insensibilité élevée à la lumière externe et à la tolérance d’excentricité radiale.
Grande sécurité de fonctionnement grâce à une fréquence d’échantillonnage de 250 Hz.
L’interface web avec surveillance et affichage en temps réel réduit les temps et les coûts de mise en service
Capteurs de profil 2D intelligents
La nouvelle classe de capteurs pour les tâches de contrôle qualité et de positionnement
Boîte à outils intelligente
Interface Web intuitive
Résolution précise jusqu’à 5 microns
Smart Connected – IO-Link / Ethernet / et plus
16 modèles pour une grande variété d'objets
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Au sommet