Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Étiqueteuses pour étiquettes autocollantes
Surveillance du glissement de la fonction d’étiquetage
Surveillance du glissement de la fonction d’étiquetage
Surveillance simple et économique de l’usure
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Détecteur de proximité inductif pour la surveillance du glissement de la fonction d’étiquetage
Très bon rapport qualité-prix.
Le signal de commutation numérique facilite l’implémentation dans la machine.
La diffusion en série minimale grâce à l’étalonnage en usine facilite l’implémentation et la mise en service.
Détecteurs pour espace d’installation restreint
Détecteurs de proximité inductifs
Détecteurs miniatures particulièrement compacts et/ou plats
Avec système électronique d’évaluation entièrement intégré
Détecteurs cylindriques de diamètre compris entre 3 mm et 6,5 mm
Détecteurs parallélépipédiques à partir d’une hauteur d’installation de 4 mm
Distances de commutation jusqu’à 12 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Au sommet