Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Étiqueteuses pour étiquettes autocollantes
Détecter la fin de la bande de support
Détecter la fin de la bande de support
Disponibilité élevée des machines pour les bandes d’étiquettes exigeantes
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan pour la détection de la fin de la bande de support
Le faisceau lumineux LED en forme de V, extrêmement fin, permet de détecter des objets difficiles, du transparent au noir profond.
Le temps de réponse de 250 µs favorise des temps de cycle rapides.
Le boîtier miniature permet un montage dans un espace réduit.
Réduction des versions de capteur, car le capteur est adapté à d’autres applications dans la machine.
Détecteurs miniatures
Barrières photoélectriques et détecteurs réflex
Dimensions de 8 mm
Ajustables via qTeach ou IO-Link
LED et laser avec qTarget
Immunité extrêmement élevée aux lumières ambiantes
Formes de faisceaux ligne ou point
Détecteurs réflex jusqu'à 120 mm
Barrières simples jusqu'à 6 m
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Au sommet