Pour que le parcours des contenants dans la machine soit silencieux, la technique d’entraînement doit être associée à des signaux stables du codeur. Non seulement cela a une influence positive sur la performance des machines, mais cela réduit aussi l’usure des convoyeurs.

Synchronisation de la table d’accumulation et du convoyeur d’alimentation

Codeurs industriels incrémentaux avec détection optique précise
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel8.1_6689_600x338.jpg
Coûts d’entreposage et de mise en service réduits
  • Différentes exigences avec une version de codeur paramétrable de 1 à 65536 impulsions / rotation
  • Temps de mise en service plus courts par le reparamétrage simplifié du codeur sur place à l’aide d’un outil de programmation portatif
  • Toutes les interfaces mécaniques courantes sont disponibles
Sécurité de fonctionnement élevée
  • Non sensible aux chocs et aux vibrations grâce à une densité d’intégration élevée
  • Qualité de signal et de régulation élevée grâce à la nouvelle technologie de détecteurs optiques

Axe maître de la remplisseuse rotative

Qualité de régulation élevée grâce au codeur industriel absolu
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel8.2_6692_600x338.jpg
Performance élevée des installations
  • Synchronisation de différents modules de machines avec un seul codeur et jusqu’à 5 sorties incrémentales précises de résolution différente
  • Précision élevée des signaux de position et de déclenchement avec compensation intégrée des erreurs et filtrage des vibrations de la machine
  • Adaptable au modèle de machine grâce à la résolution réglable du signal
  • Signal incrémental fiable pour une efficacité élevée en mode réglage
  • Sortie synchronisée de la position et instabilité de phase ultra faible dans la plage ± 0,6 µs avec Powerlink 
  • Résolution de la position réglable sans conversion en SPS et trafic transversal Powerlink pour la synchronisation extrêmement précise de différents axes
Sécurité de fonctionnement élevée
  • La sécurité avant tout – Codeur incrémental sûr avec SIL2
  • Vitesse de rotation fiable avec signaux rectangulaires standard facilement intégrable dans les architectures existantes
  • Vérification simplifiée de la fonction de sécurité grâce à la conformité certifiée (IEC 61508)
  • Longue durée de vie du codeur grâce aux contrôles statistiques des process et aux contrôles finaux automatisés
  • Codeur absolu de résolution 18 bits et répétabilité de ± 0,1 °
 
Au sommet