Dans le cas des emballages réutilisables comme les bouteilles, l’assurance de la qualité du nettoyage est une première étape vers la sécurité alimentaire. La mesure de la vitesse d’écoulement et de la température dans le process de rinçage garantit l’efficacité du nettoyage.

Le principe de mesure calorimétrique surveille la vitesse d’écoulement et la température
Sécurité des process élevée
  • Garantie de la vitesse d’écoulement et de la température définies pour la stérilisation
  • Compatible NEP jusqu’à 150 °C illimité dans le temps
  • Mesure d’écoulement à des températures jusqu’à 125 °C
Complexité et temps d’installation réduits
  • Mesure parallèle de la vitesse d’écoulement et de la température
  • Raccord process BHC pour toutes les tailles de process
  • Signaux de sortie linéarisés et calibrés
Au sommet