Une haute qualité d’image et une haute résolution sont nécessaires pour garantir, à haute vitesse de production, une inspection fiable des contenants à la recherche de particules, de salissures, de fissures, de déformations ou de défauts sur le corps de la bouteille. Les caméras de la série CX sont parfaitement adaptées à cette tâche. Dotées de capteurs d’image dernière génération CMOS Global Shutter, elles offrent une résolution allant jusqu’à 12 mégapixels, des fonctions telles que le mode Burst pour une prise de vue en rafale et des temps d’exposition courts à partir de 1 µs. Même pour des vitesses très élevées, le séquenceur intégré permet de changer rapidement les paramètres d’acquisition d’images comme le temps d’exposition ou la zone d’intérêt définie sur l’image (ROI), ou encore les sorties pour la commande de l’éclairage. Dotées d’une résolution allant jusqu’à 65 mégapixels, les caméras de la série LX sont en mesure de détecter des détails aussi fins que des particules en suspension.