Détection de niveau dans les réservoirs d'eaux fraîches et d'eaux usées et les toilettes à vide
Toutes les applications de capteurs dans le domaine sanitaire sont déterminées par les exigences élevées en matière de disponibilité du système. Les capteurs de niveau permettent une détection fiable de tous les fluides avec un seul capteur, même e présence de la mousse et d'autres impuretés. Nos capteurs de pression surveillent et contrôlent continuellement les toilettes à vide.
Détection fiable du niveau de remplissage en cas de formation de calcaire dans le réservoir d'eau fraîche, évite les fausses alertes ou les notifications d'entretien trop tardives
Aucune pièce vibrante ou amovible
Capteur de niveau - basé sur l principe de déviation de fréquence
Tête de capteur à faible profondeur d'immersion, faible risque d'adhésion
Boîtier solide en acier inoxydable, robuste et durable dans les environnements difficiles
Mesure de niveau continuelle
La mesure continuelle du niveau de remplissage permet l'entretien préventif
Principe de mesure hydrostatique avec capteur de pression
Boîtier solide en acier inoxydable, robuste et durable dans les environnements difficiles
Haute précision pour une détermination précise du niveau de remplissage