Ensemble, nous sécurisons les process et maîtrisons les coûts


Fonctionnement optimisé grâce à une détection rapide de la température

Une mesure rapide de la température améliore le circuit de régulation et contribue ainsi à garantir la qualité et à réduire la consommation d’énergie. Plus le temps de réaction du capteur de température est court, plus la vanne de chauffage peut être activée rapidement. Cela permet de travailler avec des marges de sécurité plus étroites, mais aussi d’abaisser le niveau de température global. La consommation d’énergie thermique baisse, ainsi que l’impact négatif sur le goût du produit.

Sécurité durable

Une mesure précise du débit garantit un temps de maintien de la chaleur exact. Le réglage précis du débit permet également de mettre en œuvre un concept global de régulation pour augmenter la capacité de l’installation.

Gestion optimisée du nettoyage

La mesure très précise de la pression à l’entrée et à la sortie de l’échangeur thermique permet de prévoir avec exactitude le moment où il doit être nettoyé. Plus le capteur est précis, plus il indique rapidement quand la pression des produits traités passe en dessous de celle du média de chauffage/refroidissement.

Pour l’automatisation des échangeurs thermiques

Au sommet