19 juin 2024

La lecture de codes et de textes en toute simplicité : nouveau Baumer IDC230
Avec le nouvel IDC230 de la série de lecteurs multicode, Baumer fournit la solution adéquate pour les applications dans l'automatisation industrielle qui exigent la lecture de texte simultanée.

Baumer, l'expert des détecteurs, élargit sa gamme de produits Smart Vision avec un lecteur de code et de texte de haute performance. Le lecteur compact IDC230 se caractérise par la même facilité d'utilisation et de mise en service que celle qui a fait le succès du lecteur multicode IDC200 récemment lancé.

Intégration et mise en service faciles

Outre la facilité de montage de ce capteur convivial, un avantage particulier est la mise en service par interface web qui permet de gagner du temps. Contrairement à la plupart des lecteurs de codes et de textes comparables, aucun logiciel spécial n'est nécessaire pour configurer IDC230. Les validations d'installation par le service informatique interne, qui prennent beaucoup de temps, sont superflues. En combinaison avec les accessoires de montage intelligents, la convivialité d'utilisation bien pensée garantit une mise en service rapide et simple. Via USB-C, le lecteur multicode peut être facilement connecté à un ordinateur et mis en service via l'interface web. L'Auto-Setup permet de lire plusieurs codes différents en un seul clic. Le boîtier compact, les accessoires adaptés, les interfaces Ethernet et USB-C et les protocoles Profinet, Ethernet/IP, ainsi que les DIO assurent une intégration facile du lecteur de code. Grâce au télégramme de données librement configurable, les lecteurs de la famille IDC (IDC230, IDC200) s'intègrent facilement dans des systèmes existants et s'adaptent à des formats de données individuels.

Lecteur de code et de texte performant et rapide

IDC230 est basé sur la même plateforme technologique innovante que le lecteur multicode IDC200 et peut lire plusieurs lignes de texte et de code 1D/2D en parallèle à une vitesse élevée. IDC230 peut traiter jusqu'à 40 images par seconde, même avec différents types de codes. L'éclairage interne puissant permet de résoudre des applications exigeantes sans éclairage externe et donc sans coûts ni efforts supplémentaires.

Avec le nouvel IDC230 de la série de lecteurs multicode, Baumer fournit la solution adéquate pour les applications dans l'automatisation industrielle qui demandent la lecture de texte simultanée, par exemple lors de la vérification d'étiquettes. Les surfaces réfléchissantes, les conditions d'éclairage changeantes ou les tailles de modules à la limite inférieure de résolution ne posent aucun problème à IDC230.

Applications de la logistique de stockage à la fabrication électronique

IDC230 convient à de nombreux domaines d'application et industries. Il peut notamment être utilisé pour le contrôle qualité dans les processus d'assemblage, à des fins de suivi et de traçabilité dans l'intralogistique ainsi que pour différentes tâches dans l'industrie de l'emballage, de l'électronique et de l'alimentation.

IDC230 sera disponible à partir de juin 2024.

Plus d' informations : www.baumer.com/idc


Plus d’informations


Télécharger presse

Press contact
Au sommet