Avantages

Les caméras de polarisation de la série CX de Baumer intègrent des filtres de polarisation au niveau du pixel et offrent ainsi un contraste supérieur dans une image d’intensité afin d’inspecter des surfaces à faible contraste ou réfléchissantes ainsi que des matériaux transparents. Cette approche efficace est rendue possible grâce à l’évaluation des caractéristiques de la lumière telles que la longueur d’onde (couleur) et l’amplitude (luminosité) mais aussi de la direction de vibration de l’onde lumineuse – la polarisation – qui provient de la réflexion et de la réfraction sur les matériaux.

Vos avantages :
Exemples:

À gauche : enregistrement avec une caméra monochrome
À droite : enregistrement avec une caméra de polarisation et représentation en couleurs du degré de polarisation


Polarisation dans l’imagerie

Lorsque la lumière est décrite en tant qu’onde électromagnétique, chaque plan d’oscillation peut également être désigné en tant que plan de polarisation. Pour l’utilisation d’applications de polarisation de formation d’image, il faut distinguer les types de polarisation suivants :

Outre la polarisation créée par la réflexion et la réfraction de la lumière sur les matériaux, la lumière d’éclairage peut également présenter une polarisation linéaire grâce à des filtres de polarisation. Ceci est utile, par exemple, lors de l’inspection de surfaces métalliques réfléchissantes.
Lors de l’acquisition des images, les composantes de lumière incidente à polarisation linéaire sont bloquées de manière ciblée par un filtre de polarisation, afin d’éviter les réflexions et ainsi des zones sur éclairées dans l’image.


Filtres de polarisation au niveau du pixel

Dans une couche de polarisation supplémentaire, le capteur Global Shutter 5 mégapixels IMX250MZR de Sony comprend quatre filtres de polarisation à 0°, 45°, 90° et 135°, disposés 2×2 sur l’intégralité de la matrice de pixels. Les filtres sont placés sous les micro-lentilles afin d’éviter une diaphonie de la lumière incidente sur les pixels voisins. Comme pour un capteur couleur à matrice de Bayer 2×2, pour chaque pixel, l’angle de polarisation (AOP) et le degré de polarisation (DOLP) de la lumière à polarisation linéaire sont interpolés, sur la base des pixels voisins.

Comparée aux approches précédentes avec roue à filtres mécanique ou plusieurs caméras à filtres de polarisation à orientations différentes, l’intégration des filtres au niveau du pixel présente les avantages suivants :
 

  • Enregistrement simple des objets en mouvement, car quatre directions de polarisation sont enregistrées simultanément avec une seule image
  • Coûts réduits et intégration simple en raison d’un faible nombre de composants
  • Structure de système fiable sans pièces mobiles comme la roue à filtres

Exemples d’applications

Conditionnement de comprimés
Contrôle simple de présence et de conformité des comprimés grâce aux différents degrés de polarisation de l’emballage (blister) et du comprimé
Visualisation des tensions résiduelles
Vérification de la présente de tensions résiduelles (direction et degré de la tension du matériau) dans le verre à l’aide de la lumière transmise
Contrôle des emballages
Vérification de l’emballage et de l’impression des produits grâce à la suppression des réflexions
Inspection de l’emballage en plastique pour dégats
Vérification de la déformation
Inspection de la position et de la déformation des couches de tissus en fibre de verre

Gamme de produits


Téléchargements

Brochures / Catalogues
Au sommet