Le coeur du détecteur angulaire magnétique est constitué par l’élément intégré Hall. Ce dernier génère une grandeur électrique en relation directe avec la direction d’un champ magnétique extérieur. Suite à la rotation du champ magnétique autour de l’axe médian de l’élément du détecteur, deux courbes sinusoïdales déphasées de 90° sont générées ce qui permet de détecter l’angle de rotation en valeur absolue.

L’électronique d’évaluation intégrée transforme ces courbes sinusoïdales en un signal linéaire sous la forme d’un courant ou d’une tension. Grâce au principe de mesure en valeur absolue, la valeur correcte de l’angle de rotation reste à disposition même après une coupure de courant.

Exemple pour un signal de sortie d’un détecteur avec une plage de 360° pour l’angle de rotation et une sortie en tension

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet