Lors de la construction du commutateur de précision My-Com, on a recherché à réduire le nombre des composants au stricte minimum. Seulement trois pièces mobiles ainsi que des matériaux d’une qualité exceptionnelle peuvent garantir un nombre important de commutations avec une précision constante au niveau de la reproductibilité. Des courses linéaires et courtes dans deux directions seulement et de faibles forces de pression augmentent encore l’énorme fiabilité et la durée de vie du commutateur de précision My-Com. Déjà plus d’un million d’applications ont permis au My-Com de mettre en évidence son étonnante fiabilité.
Avec une précision de reproductibilité garantie d'un micromètre, My-Com® est le commutateur de fin de course le plus précis au monde. Ce commutateur mécanique – conçu pour 10 millions de cycles de manœuvres - fournit des signaux de référence d'une très grande précision pour les applications les plus diverses.
Les commutateurs de précision My-Com® assurent leur tâche même dans les environnements industriels les plus rudes. En effet, ils sont munis de joints d'étanchéité en Viton et silicone, qui empêchent la saleté, la poussière et l'humidité de pénétrer jusqu'aux contacts dorés et garantissent ainsi la précision de commutation d'un micromètre pendant toute la durée de vie des appareils.
La gamme de commutateurs de précision My-Com® se distingue par la compacité extrême des boîtiers alliée à une grande diversité de variantes.