En principe, les capteurs de contraintes sont toujours intéressants lorsqu’il s’agit de mesurer de grandes forces supérieures à 10 000 N et que des capteurs de force montés directement dans le flux de force seraient très volumineux et complexes à mettre en œuvre.  Les capteurs de contraintes peuvent également être une bonne solution pour les forces à partir de 1 000 N si les capteurs de force sont difficiles à installer en raison de la configuration. Les capteurs de force sont intéressants lorsque les forces sont plus faibles, ou si les forces doivent être déterminées directement.
Le tableau suivant compare les avantages et inconvénients des capteurs de contraintes et des capteurs de force.
Grâce à sa vaste gamme de capteurs de contraintes et de force de 50 N à 1 000 kN, Baumer couvre une multitude d’applications.
Accéder aux produits
Au sommet