Meilleure performance - Design compact - Concept de fonctionnement très simple

Dans leur catégorie, les nouveaux capteurs de process Baumer de la Série 50 sont uniques au monde autant que les technologies pour mesurer la pression, la température et la conductivité :


Capteurs de pression ultra-précis avec membrane affleurante et écran tactile

PP56H / PP56

Les capteurs de pression PP56 de la Série 50 mesurent avec précision et fiabilité la pression dans les milieux les plus divers. Grâce à la meilleure précision de leur catégorie et la compensation active de température, les capteurs sont idéaux même dans les applications hygiéniques et industrielles exigeantes. Les domaines d'application typiques sont, entre autres, la détection hydrostatique de niveau, la surveillance et la mesure de pression ainsi que pour assurer la présence de la pression correcte.


Capteurs de température RTD compacts avec grande plage de mesure

PT55H / PT55

Mesure précise, rapide et fiable de température avec les capteurs de température PT55 de la Série 50. Les capteurs PT55 sont ´dotés d'une plage de mesure la plus étendue de leur catégorie (-50 à 250 °C) ainsi que d'un temps de réponse très rapide - et donc ils idéaux pour les applications hygiéniques et industrielles. Les capteurs de température PT55 ont un design très compact qui a été développé sur la base d'une longue expérience des clients et du marché. Que ce soit pour surveiller les températures de process dans les installations alimentaires et pharmaceutiques, pour contrôler les circuits de refroidissement dans les machines ou pour mesurer la température dans les installations industrielles de traitement de l'eau, les capteurs PT55 sont le choix idéal.


Capteurs de conductivité avec temps de réponse extrêmement rapide

PAC50H / PAC50S

Détection et différenciation des supports extrêmement rapides et précises avec le capteur de conductivité PAC50. Le capteur dispose du temps de réponse le plus rapide de sa catégorie (15sec) et d'une très grande précision. Les capteurs de conductivité PAC50 se caractérisent par un design de capteur très compact, développé sur la base d'une longue expérience des clients et du marché.  Le design hygiénique en une pièce de qualité alimentaire, les pièces en contact avec le fluide en PEEK et la certification selon toutes les normes alimentaires courantes en font le capteur idéal pour une utilisation dans des applications hygiéniques et bien sûr aussi industrielles.


Avantages uniques de la Série 50

Avec les nouveaux capteurs de la série 50, nous rendons l'automatisation de vos processus plus efficace et durable. La Série 50 de Baumer, ça veut dire :

  • Meilleurs précision, plage de mesure et temps de réponse de leur catégorie
  • Design compacte, le résultat de l'échange continuel avec des clients
  • Fonctionnement simple et uniforme dans toute la série

Chaque capteur offre les meilleures performances de sa catégorie dans la mesure de pression, de température et de conductivité. Tous les capteurs de la Série 50 intègrent la même tête de capteur et le unique concept de fonctionnement par écran tactile. Donc, le fonctionnement est le même pour tous les capteurs de la Série 50. Cela facilite considérablement la configuration, l'intégration et l'utilisation.



Visualisation claire du processus & paramétrage très simple

Vous avez des questions ?

Au sommet