Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
ZVL-M2514-VSW
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-M2514-VSW
Numéro d'article: 11725915
Computar lens
25 mm
F 1,4-16
format 2/3″
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Computar
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
33,5 mm × 36 mm
Max. outer diameter
33,5 mm
Max. length (excl. thread)
36 mm
Poids
≤ 71,2 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens resolution
1,3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
25 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.4-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
20,0 °
Vertical angle of view
15,1 °
Diagonal angle of view
24,9 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-M2514-VSW
DE
(
pdf
| 183 KB)
Fiche technique – ZVL-M2514-VSW
EN
(
pdf
| 181 KB)
Au sommet