Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Computar
Données mécaniques
Lens mount
  • C-mount
Dimensions
  • 39,5 mm × 51,3 mm
Max. outer diameter
  • 39,5 mm
Max. length (excl. thread)
  • 51,3 mm
Poids
  • ≤ 136 g
Filter thread
  • M 37,5 × 0,5
Lens resolution
  • 5 MP
Pixel resolution
  • 5 µm
Focal length
  • 16 mm
Format
  • 2/3″
Aperture
  • F1.8-16
Aperture control
  • manuel
M.O.D.
  • 0,1 m
Horizontal angle of view
  • 30,9 °
Vertical angle of view
  • 23,4 °
Diagonal angle of view
  • 37,9 °
At image format
  • 8,8 mm × 6,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet