Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 180 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Multitour
Profil
  • CANopen® CiA 301 V4.2.0
Node-ID
  • Réglable par commutateurs dans le Boîtier Bus ou interface
Nombre de pas par tour
  • ≤2097152 / 21 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,01 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Préréglage
  • Mise à l'échelle
  • Sens de rotation
  • Facteur de transmission
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
  • Défaut multitour
  • Nombre d'heures de fonctionnement
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 65 / IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 65 / IP 67)
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
  • Boîtier Bus: zinc
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C (Voir remarques générales)
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 3 ms
Poids
  • 550 g
Raccordement
  • Sorties presse-étoupe
  • Embase mâle 2xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Jeu de 3 excentriques type A

Numéro d'article: 11065545

  • Avec 3 excentriques  type A
The selected altAttribute does not exist! Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro

Numéro d'article: 10141255

  • Bague d’adaptation pour transformer codeur une bride standard en bride synchro
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 0,3 m (Dérivation)

Numéro d'article: 11144301

  • M12, male, A-coded; 5-poles; PUR, 30 cm; M12, female, A-coded; 5-poles
  • Dragchain capable;
  • Head A: IP65, IP67; Head B: IP65, IP67
  • Suiteable for CANopen and DeviceNet
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m

Numéro d'article: 11144304

  • M12, male, A-coded; 5-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded; 5-poles
  • Dragchain capable;
  • Head A: IP65, IP67; Head B: IP65, IP67
  • Suiteable for CANopen and DeviceNet
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m

Numéro d'article: 11144306

  • M12, male, A-coded; 5-poles; PUR, 500 cm; M12, female, A-coded; 5-poles
  • Dragchain capable;
  • Head A: IP65, IP67; Head B: IP65, IP67
  • Suiteable for CANopen and DeviceNet
  • Halogen free

Au sommet