Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 180 ms après mise tension
Interface
  • Profibus-DPV0
Fonction
  • Multitour
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le Boîtier Bus
Nombre de pas par tour
  • ≤2097152 / 21 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,01 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Préréglage
  • Mise à l'échelle
  • Sens de rotation
  • Facteur de transmission
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
  • Défaut multitour
  • Nombre d'heures de fonctionnement
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
  • ø14 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 65 / IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 65 / IP 67)
Jeu axe moteur admissible
  • ± 0,2 mm (axial offset)
  • ≤ 0,1 mm (radial offset)
  • ≤ 0,1 mm (rotondité)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
  • Boîtier Bus: zinc
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 3 ms
Poids
  • 550 g
Raccordement
  • Sorties presse-étoupe
  • Embase mâle 3xM12
Indication
  • Fréquence de résonance avec stator anti-rotation (11721627): 450...600 Hz

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)

Numéro d'article: 10139345

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à fortes accélérations
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 207)
Fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11721627

  • Pour les applications de haute dynamique.
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M3
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730156

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M4
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M4

Numéro d'article: 11730157

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø73 mm / M3
Cercle de trous ø73 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730158

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø73 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison

Au sommet