Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Objectifs
ZVL-M0828-MPW3
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-M0828-MPW3
Numéro d'article: 11703660
Computar lens
8 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
3 pièces immédiatement disponibles en stock
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Computar
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
32 mm × 35.5 mm
Max. outer diameter
32 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
36 mm
Poids
≤ 58 g
Filter thread
M 30.5 × 0.5
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
57 °
Vertical angle of view
44,2 °
Diagonal angle of view
68,5 °
At image format
8.8 × 6.6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-M0828-MPW3
DE
(
pdf
| 238 KB)
Fiche technique – ZVL-M0828-MPW3
EN
(
pdf
| 235 KB)
Au sommet