Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
ZVL-M1228-MPW3
Objectifs / Accessoires d'objectifs
ZVL-M1228-MPW3
Numéro d'article: 11704871
Computar lens
12 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Manufacturer
Computar
Données mécaniques
Lens mount
C-mount
Dimensions
29 mm × 43.5 mm
Max. outer diameter
29 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
44 mm
Poids
≤ 60 g
Filter thread
M 27 × 0,5
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
12 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
manuel
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
40,3 °
Vertical angle of view
30,8 °
Diagonal angle of view
49,3 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
-10 … +50 °C
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ZVL-M1228-MPW3
DE
(
pdf
| 235 KB)
Fiche technique – ZVL-M1228-MPW3
EN
(
pdf
| 233 KB)
Au sommet