Caractéristiques techniques
Données générales
Allongement nominal
  • 0 ... 750 μm/m
Écart de linéarité
  • < 0,5 %
Répétabilité
  • < 0,1 %
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Données mécaniques
Surcharge
  • 150 %
Force de fatigue
  • >10 millions de cycles à 0...100% FS
Poids
  • 135 g
Matériau boîtier
  • 1.7225, nickelé chimiquement
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable, 1.4301
Compensé pour le coefficient de dilatation thermique
  • 11,1 * 10-6 1/K
Connexion électrique
  • Connecteur M12, 5 pôles
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 °C ... 70 °C
Température de stockage
  • -40 °C ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Aléatoire IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Choc IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Données électriques
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Polarité positive de signal
  • Tension
Résistance de pont
  • 350 Ω
Tension d'alimentation
  • 18 ... 30 VDC
Consommation d'énergie
  • < 40 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Fréquence critique (-3db)
  • 1000 Hz
Ajustement du zéro actif
  • ≥ 5 VDC
Ajustement du zéro inactif
  • ≤ 1 VDC
Temps d’ajustement du zéro
  • < 30 ms
Conformité et approbations
Conformité
  • CE
  • UL

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins

Au sommet