Caractéristiques techniques
Spécifications des câbles
Bouclier
  • Blindage commun à faible capacité
Longueur du câble
  • 5 m
Type de câble
  • 6x2x0,14 mm²
Rayon de courbure
  • 7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • ≈ 7,0 mm
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C (Câble immobile)
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Poids
  • 370 g
Matière
  • Gaine: PUR noir, sans halogène
Certificat
  • Certification UL/CSA

Téléchargements
Fiche technique
  • Fiche technique – Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m - EIL580P

  • Fiche technique – Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m - EIL580P

  • Fiche technique – Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m - EIL580P


Au sommet