Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Capacité fil/fil
  • 150 pF/m
Alimentation
  • 30 VAC
Courant de charge
  • ≤2 A
Longueur du câble
  • 2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure
  • 7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • 7 ±0,3 mm
Température d'utilisation
  • -50...+90 °C (câble immobile)
  • -40...+90 °C (Câble mobile)
Résistance d'isolation
  • >200 MΩ x km
Résistance du conducteur
  • <130 Ω/km
Matière
  • Gaine: PUR noir

Au sommet