Caractéristiques techniques
Données électriques
Number of poles
  • 8
Connectors
  • M12/x-kodiert, gewinkelt, verschraubbar
  • RJ45
Données mécaniques
Smallest bending radius static
  • 70 mm
Bending cycles
  • 1000000
Use in cable carriers
  • yes, flexible cable
Cable length [m]
  • 20 m
Poids
  • ≤ 1400 g
Matériau
  • TPU, halogen-free
Interface
Data interface
  • 10 GigE
  • GigE
Conditions ambiantes
Conformity
  • RoHS
  • CE
Classe de protection
  • IP 40

Téléchargements
Fiche technique

Diagrammes
Repérage du connecteur

Dessins
Dessin d'encombrement

Au sommet