Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
FS304
Compteurs à présélections
FS304
1 présélection, soustrayant
Compteur à 1 présélection
Soustrayant
Affichage 5 digits
Avec touche de remise à zéro
Boîtier embrochable
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Taux d'ondulation
<48 %
Fréquence nominale
50 / 60 Hz
Rapport impulsion/pause
1:1
Durée de vie
100 millions d'impulsions
Présélection
1 présélection
Contact de sortie
Microrupteur à contact inverseur
Pouvoir de coupure
100 VA / 30 W
Durée de vie du contact
1 million de manœuvres
Suppression d'étincelle
Recommandé pour charge inductive
Conformité DIN EN 61010‑1
Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2
Emission
EN 61000-6-4
Immunité
EN 61000-6-2
Caractéristiques mécaniques
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
5 digits
Hauteur des digits
4,5 mm
Mode de comptage
1 impulsion = 1
Avance
Soustrayant par 1/2 pas
Plage de mesure
99 999
Repositionnement
Manuel par touche de remise à zéro
Température ambiante
0...+45 °C
Température de stockage
-20...+70 °C
Humidité relative
80 % sans condensation
Protection EN 60529
IP 41
Type de boîtier
Boîtier embrochable
Raccordement
Par cosses ou picots à souder
Type de montage
Boîtier embrochable
Dimensions L x H x P
50 x 50 x 85,9 mm
Découpe
50 x 50 mm
Profondeur d'encastrement
85,9 mm
Poids
150 g
Matière
Boîtier: Noryl PPO, noir
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
FS304
DE
(
pdf
| 221 KB)
FS304
EN
(
pdf
| 216 KB)
FS304
FR
(
pdf
| 235 KB)
Instructions d'utilisation
FE-FS304/309/314/324 Compteurs
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 358 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 1163 KB)
Au sommet