Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
F 324
Totalisateurs
F 324
Compteur d'impulsions additionnant, fixation par étrier
Compteur d'impulsions
Additionnant
Affichage 6 ou 8 digits
Avec et sans touche de remise à zéro
Fixation par étrier
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Taux d'ondulation
<48 %
Fréquence nominale
50 / 60 Hz
Consommation
2,2 W
2,4 VA
Rapport impulsion/pause
1:1
Durée de vie
100 millions d'impulsions
Conformité DIN EN 61010‑1
Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2
Emission
EN 61000-6-4
Immunité
EN 61000-6-2
Caractéristiques mécaniques
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
6 digits et touche de remise à zéro
8 digits, sans touche de remise à zéro
Hauteur des digits
4,5 mm
Mode de comptage
1 impulsion = 1
Avance
Additionnant par 1/2 pas
Plage de mesure
999 999 et 99 999 999
Repositionnement
Manuel par touche de remise à zéro
Température ambiante
0...+45 °C
Température de stockage
-20...+70 °C
Humidité relative
80 % sans condensation
Protection EN 60529
IP 41
Type de boîtier
Encastrable
Raccordement
Par cosses ou picots à souder
Type de montage
Par étrier
Dimensions L x H x P
53,2 x 28,2 x 61 mm
Découpe
51 x 26 mm
Profondeur d'encastrement
77,5 mm
Poids
100 g
Matière
Boîtier: Noryl PPO, noir
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
F 324
DE
(
pdf
| 220 KB)
F 324
EN
(
pdf
| 232 KB)
F 324
FR
(
pdf
| 255 KB)
Instructions d'utilisation
F 304, F 314, F 324, F 364 Compteurs
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 440 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 82 KB)
(
png
| 76 KB)
Au sommet