Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
ZPX2-B32
Joint torique
ZPX2-B32
Numéro d'article: 11174779
FKM
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Raccord de process
Raccord de l’instrument
DIN 11864-1-A (union vissée aseptique)
DN 50
BCID raccord de l’instrument
H04
Raccord process
DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
BCID raccord process
H04
Matériau
FKM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-20 °C
Maximum operating temperature
200 °C
Conformité et approbations
Hygiène
Certifié FDA
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
Déclaration de Conformité – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 387 KB)
Au sommet