Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 200 … 2048
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Signaux de sortie
  • A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø80 mm
Type d’axe
  • ø20...27 mm (traversant)
Kit de fixation
  • 050
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤3000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium, non laqué
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+70 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Câble 1 m
Poids
  • 650 g

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Au sommet