Caractéristiques techniques
Données générales
Exécution spéciale
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée Sd
  • 200 … 2000 mm
Portée limite maximum Sde
  • 200 … 2000 mm
Hystérésis typ.
  • 4 % Sde
Reproductibilité
  • 1 mm
Dérivé en température
  • < 2 % Sde
Temps d'activation ton
  • < 80 ms
Temps de désactivation toff
  • < 80 ms
Fréquence sonique
  • 200 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication de l'état de sortie
  • LED verte / jaune
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Courant de sortie
  • 200 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Polyester / Zinc coulé
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 31 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZUSDF-REC
Equerre à renvoi d'angle Série 30

Numéro d'article: 11198304

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10152386
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10152386

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet