Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
ITD61H00
Codeurs incrémentaux
ITD61H00
Axe creux traversant ø30 à ø50 mm
Codeurs robustes à dimension ø120 mm
Précise détection optique
Alimentation universelle 4,75 ... 30 VDC
Niveau signal de sortie TTL ou HTL
Axe creux traversant ø30…50 mm
Impulsions par tour jusqu‘à 10 0000
Serrage du côté de B
Version INOX (1.4305)
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
8...30 VDC
4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
Oui
Courant de service à vide
≤100 mA
Impulsions par tour
1024 … 10000
Signal de référence
Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
Optique
Fréquence de sortie
≤300 kHz (UB = 5 VDC, pour 4,75...30 VDC)
≤160 kHz (UB > 5 VDC, pour 4,75...30 VDC)
≤300 kHz (pour 8...30 VDC)
Signaux de sortie
A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
Push-pull, NPN et PNP
Immunité
EN 61000-6-2
Emission
EN 61000-6-3
Certificat
UL 508 / CSA 22.2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
ø120 mm
Type d’axe
ø30...50 mm (traversant)
Kit de fixation
051
058
Protection EN 60529
IP 54
Vitesse de rotation
≤1700 t/min
Couple de démarrage
≤0,12 Nm (+20 °C)
Matière
Boîtier: acier inoxydable
Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
-20...+70 °C
Humidité relative
90 % sans condensation
Résistance
EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 30 g, 11 ms
Raccordement
Câble 1 m
Embase mâle M23 type 2, 12 points
Poids
2000 g
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ITD61H00
DE
(
pdf
| 1022 KB)
Fiche technique – ITD61H00
EN
(
pdf
| 1020 KB)
Fiche technique – ITD61H00
FR
(
pdf
| 1019 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Au sommet