Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 100 … 10000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -30...+100 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms
Raccordement
  • Connecteur circuit imprimé, 8 points
Poids
  • 150 g

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à 3 bras (kit de montage 019)
Fixation ø76 mm, vis M3

Numéro d'article: 11073114

  • Pour les applications de haute dynamique.
The selected altAttribute does not exist! Axe conique déployant ø10 mm

Numéro d'article: 11073115

  • Convient pour arbre creux diamètre 14 mm
The selected altAttribute does not exist! Axe conique déployant ø10 mm V1

Numéro d'article: 11073116

  • Convient pour arbre creux diamètre 14 mm
The selected altAttribute does not exist! Axe conique déployant ø14 mm

Numéro d'article: 11073117

  • Convient pour arbre creux diamètre 14 mm
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 1 m

Numéro d'article: 11072169

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec contacts sertis (UL/CSA), 0,2 m

Numéro d'article: 11079112

  • Connexion des câbles blindés avec des fils de 0,14 mm² et contact à sertir 61.171.80
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible

Au sommet