Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • +UB= 12...30 VDC (IS-/US-version)
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA (24 VDC)
Interface
  • Analogique (4...20 mA ou 0...10 V)
Résistance de charge
  • ≥1 kΩ (recommandé 10 kΩ) / sortie tension
  • ≤500 Ω (recommandé 470 Ω) / sortie courant
Fonction
  • Monotour
Plage de mesure
  • 90°, 180°, 360°
Nombre de pas par tour
  • 16384 / 14 bits
Principe de détection
  • Optique
Actualisation des valeurs
  • ≤130 µs
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la superficie d'assemblage)
Etage de sortie
  • Sortie en tension (Transistors de puissance)
  • Sortie en courant (transistors de puissance)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm (traversant)
  • ø12 mm (traversant)
  • ø14 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Couple de démarrage 
  • ≤0,01 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 30 g, 11 ms
Poids
  • 150 g
Raccordement
  • Connecteur circuit imprimé, 8 points

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de montage 002
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø76…80 mm, vis M4

Numéro d'article: 11066080

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à 3 bras (kit de montage 019)
Fixation ø76 mm, vis M3

Numéro d'article: 11073114

  • Pour les applications de haute dynamique.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 092)
Fixation ø110...130 mm, vis M5

Numéro d'article: 11069239

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 12 mm
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 1 m

Numéro d'article: 11072169

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 2 m

Numéro d'article: 11093848

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points /embouts (UL/CSA), 3 m

Numéro d'article: 11092928

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 5 m

Numéro d'article: 11077007

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 10 m

Numéro d'article: 11080879

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec connecteur traversée de cloison M23 à 12 points, 1 m

Numéro d'article: 11079089

  • Connexion des câbles blindés avec derrière murale M23 à 12 points
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / SUB-D à 9 points, 0,3 m

Numéro d'article: 11106562

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et connecteur male SUB-D à 9 points
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec FCI à 8 points / SUB-D à 9 points, 1 m

Numéro d'article: 11079111

  • Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et connecteur male SUB-D à 9 points
  • Certification UL/CSA
  • Assemblage par le client possible
The selected altAttribute does not exist! Câble de raccordement avec connecteur femelle M12 à 8 points, 1 m

Numéro d'article: 11079113

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur femelle M12 à 8 points
  • Certification UL/CSA
  • Plage de températures -20...+100 °C (-40...+100 °C avec installation fixe)
  • Assemblage par le client possible

Au sommet