Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
Menu
Rechercher
Actualités
Presse
Contactez-nous
Produits
Produits
Apercu des produits
Détection d’objets
Détection d’objets
Détecteurs, détecteurs de proximité et barrières lumineuses pour la détection d’objets et la reconnaissance de position.
Détecteurs de proximité inductifs
Barrières photoélectriques/Détecteurs réflex
Détecteurs à fibres optiques
Détecteurs capacitifs
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs magnétiques
Commutateurs de précision mécaniques
Mesure et détection du bord
Détecteurs à bande lumineuse
Détecteur d’étiquettes
Accessoires détecteurs
Mesure de distance
Mesure de distance
Détecteurs pour la saisie de distances, de parcours et d’informations sur les espacements, depuis le micron jusqu’à 60 mètres.
Capteurs de distance laser
Capteurs de distance à ultrasons
Capteurs radar
Détecteurs de distance inductifs
Codeurs magnétiques linéaires
Codeur avec roue de mesure
Détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble
Accessoires détecteurs
Smart Vision Sensors
Smart Vision Sensors
Utilisation et mise en œuvre simples de tâches de contrôle et de mesure ainsi que de robotique guidée par vision.
Capteurs de profil 2D intelligents
Capteurs de vision VeriSens
Guidage simple des robots Universal Robots
Caméras industrielles / traitement d’image
Caméras industrielles / traitement d’image
Inspection, identification et contrôle de process basés sur des caméras
Caméras industrielles
Logiciels
Kits de démarrage
Outils
Caméras personnalisées
Accessoires traitement d’image
Capteurs de vision VeriSens
Identification
Identification
Lecture et évaluation de codes 1D/2D et de texte.
IDC - La série de lecteurs multicode
Lecteur de texte (OCR/OCV) avec fonction de lecture de code
Kits de démarrage
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Codeurs absolus industriels
Codeurs incrémentaux industriels
Codeurs sans roulement
Codeurs pour moteurs synchrones
Codeurs absolus HeavyDuty
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
Dynamos tachymétriques/résolveurs HeavyDuty
Commutateurs / Contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty
Combinaisons HeavyDuty
Codeurs programmable
Codeurs à sécurité fonctionnelle
Encodeurs Ethernet en temps réel
Codeur pour applications offshore et marines
Accessoires
Inclinomètres / accéléromètres
Inclinomètres / accéléromètres
Mesure de l'inclinaison, de vibrations et de l'accélération
Inclinomètres statiques
Inclinomètres dynamiques
Capteurs de vibration / d'accélération
Capteurs de process
Capteurs de process
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
Capteurs de pression
Détecteurs de niveau
Mesure de débit
Analyse des liquides
Mesure de température
Écran tactile CombiView DFON
Accessoires pour détecteurs process
Capteurs de force et de contraintes
Capteurs de force et de contraintes
Mesure de force et de contraintes dans des machines, des installations et des outils.
Capteurs de forces
Capteurs de contraintes
Amplificateur de mesure
Des solutions sur mesure
Capteurs de pression interne d’un outil
Mesure de contraintes dans les perçages
Compteurs/Afficheurs
Compteurs/Afficheurs
Acquérir, afficher et contrôler des données de process ainsi que des valeurs de mesure en toute simplicité et de manière claire.
Afficher
Compteurs totalisateurs
Compteurs de temps et compteurs horaires
Compteurs à présélection
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires
Accessoires
Always the right accessory for your sensor and your application.
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires détecteurs
Accessoires pour détecteurs process
Accessoires traitement d’image
Câble/Connectivité
Câble/Connectivité
Câble/Connectivité
Intégration, paramétrage et utilisation faciles des capteurs
Câbles/Connecteurs
Master IO-Link
Convertisseur IO-Link
Hub IO-Link
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Réglage du format
Réglage du format
Positionnement efficace des broches des axes de machines
NM170
NM172
NM174
Solutions
Solutions
Solutions focus
En savoir plus sur les solutions de capteurs holistiques à valeur ajoutée pour des champs d'application sélectionnés.
Digitalisation
Industrie agroalimentaire
Techniques d’acheminement de pièces
Sidérurgie
Automatisation mobile
L’industrie de l’emballage
Industrie ferroviaire
Robotique – Outils de préhension
Industrie pharmaceutique
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
Localisations
La direction
Valeurs
Histoire
Recherche & Développement
Excellence opérationnelle
Récompenses
Baumer Innovation Center Switzerland
Centre High-Tech du lac de Constance
Certificats
Fournisseur Baumer
Environmental Management
Salons
Carrière
Carrière
Travailler chez Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Postes à pourvoir
Service & assistance
Service & assistance
Service & assistance
Contact
Savoir-faire
Recherche de numéro de série
Réparations et réclamations
ATD 2A A 4 Y 7
Codeurs absolus
ATD 2A A 4 Y 7
Axe creux traversant ø10 à ø14 mm
Codeur multitour / sortie analogique
Sortie tension ou sortie courant
Entrées de commande reset et sens de rotation
Détection optique monotour, détection magnétique multitour
Auto diagnostic
Résolution totale 16 bits
Usine d'ajustement réglable (0°-360° resp. à 16 x 360°)
Embase mâle radiale
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
+UB= 12...30 VDC (IS-/US-version)
Protection contre l'inversion de polarité
Oui
Courant de service à vide
≤50 mA (24 VDC)
Interface
Analogique (4...20 mA ou 0...10 V)
Résistance de charge
≥1 kΩ (recommandé 10 kΩ) / sortie tension
≤500 Ω (recommandé 470 Ω) / sortie courant
Fonction
Monotour
Multitour
Plage de mesure
90°, 180°, 360°
2, 4, 8, 16 tours
Résolution
16 bits
Nombre de pas par tour
16384 / 14 bits
Nombre de tours
16 / 4 bits
Principe de détection
Optique (monotour)
Magnétique (multitour)
Actualisation des valeurs
≤130 µs
Sens d'évolution du code
CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la superficie d'assemblage
Etage de sortie
Sortie en tension (Transistors de puissance)
Sortie en courant (transistors de puissance)
Immunité
EN 61000-6-2
Emission
EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
ø58 mm
Type d’axe
ø10 mm (traversant)
ø12 mm (traversant)
ø14 mm (traversant)
Protection EN 60529
IP 65
Vitesse de rotation
≤8000 t/min (mécanique)
≤6000 t/min (electrique)
Couple de démarrage
≤0,02 Nm (+20 °C)
Matière
Boîtier: aluminium
Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
-20...+85 °C
Humidité relative
90 % sans condensation
Résistance
EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 30 g, 11 ms
Poids
325 g
Raccordement
Embase mâle M23 type 2, 12 points
Kit de fixation
002
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ATD 2A A 4 Y 7
DE
(
pdf
| 1 MB)
Fiche technique – ATD 2A A 4 Y 7
EN
(
pdf
| 1 MB)
Fiche technique – ATD 2A A 4 Y 7
FR
(
pdf
| 1 MB)
Instructions d'utilisation
ATD 2A A 4 Y 7
DE/EN
(
pdf
| 1 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ATD2AH00, ATD 2A
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 488 KB)
Au sommet