Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 20 ms après mise tension
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Fonction
  • Monotour
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Précision absolue
  • ±0,025 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW/CCW, sélection via connexion externe
Entrées
  • SSI Clock
  • V/R inv., ZERO
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS485
  • Sorties incrémentales et sorties Diagnostic
Sorties incrémentales
  • 2048 impulsions, A90°B + compléments
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Fonction de diagnostique
  • Auto test
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65 (option)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 54)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 400 g
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 1 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
Declaration of conformity
CAD
  • G0A2H - Axe creux non traversant ø10 mm, pige 15 mm, bague de serrage côté bride, embase mâle M23, 12 points, radiale


Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation pour codeur ø58 mm équipé d'une pige 9,5 mm (Z 119.024)

Numéro d'article: 10140347

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à faibles accélérations
The selected altAttribute does not exist! Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)

Numéro d'article: 10139345

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à fortes accélérations
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)

Numéro d'article: 11066120

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053)

Numéro d'article: 11034106

  • Montage rapide, sûr et simple
  • Pour montage sur cage de ventilateur moteur
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)

Numéro d'article: 11034121

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)

Numéro d'article: 11034123

  • Pour des montages variés et spécifiques client
  • Pour les applications de faible dynamique
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)

Numéro d'article: 11003562

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)
Ressort anti-rotation, à 1 bras, fixation ø65 mm, vis M4

Numéro d'article: 11201396

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Jeu de bagues de serrage 16/30x6 - Inox (Z 119.092)

Numéro d'article: 11098229

  • Jeu de bagues de serrage en Inox
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001)

Numéro d'article: 11034154

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003)

Numéro d'article: 10138559

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005)

Numéro d'article: 10126594

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007)

Numéro d'article: 10129757

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (incr.) (Z 182.003)

Numéro d'article: 11034345

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004)

Numéro d'article: 11034156

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15)

Numéro d'article: 11042991

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (incr.) (Z 182.005)

Numéro d'article: 11034346

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (incr.) (Z 182.M08)

Numéro d'article: 11076757

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (incr.) (Z 182.007)

Numéro d'article: 11034347

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (incr.) (Z 182.M15)

Numéro d'article: 11051323

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet