DSL logiciel - Windows 7 et 10 / V1.0.6
Fiche technique – HOG 86 + DSL
Fiche technique – HOG 86 + DSL
Fiche technique – HOG 86 + DSL
HOG 86 + DSL
Commutateurs de vitesse DSL - Windows 7 et 10
Commutateurs de vitesse DSL - Windows 7 et 10
DoC / CoC - Codeurs avec DSL
Kit de montage et de démontage
Numéro d'article: 11077087 |
Kit de montage et de démontage pour la fixation d'un codeur à axe sortant avec l'arbre d'entraînement et pour le démontage du codeur de l'arbre d'entraînement. |
|
Kit de montage ruban de mise à la terre
Numéro d'article: 11071906 |
Kit de montage pour ruban de mise à la terre (longueur du ruban de mise à la terre env. 230 mm) pour montage sur le codeur. |
|
Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11043628 |
|
|
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11004078 |
|
|
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11002915 |
|
|
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm
Numéro d'article: 11054917 |
|
|
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)
Numéro d'article: 11072795 |
|
|
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)
Numéro d'article: 11082677 |
|
|
Kit de montage avec tôle de retenue R63 pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11071850 |
Kit de montage avec tôle de retenue R63 pour l'installation d'un butoir anti-rotation sur le codeur, dimension M6. |
|
Kit de montage avec tôle de retenue R69 pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11082676 |
Kit de montage avec tôle de retenue R69 pour l'installation d'un butoir anti-rotation sur le codeur, dimension M6. |
|
Kit de vis de montage pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11072076 |
Kit de vis de montage pour le montage direct d'un butoir anti-rotatioin, dimension M6 sur un codeur (sans tôle d'appui). |
|
Kit de montage pour butoir anti-rotation dimension M6
Numéro d'article: 11071904 |
Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-torsion M6. |
Câble de détecteur pour codeur HEK 8 |
Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants. |
|
Convertisseur USB → RS486
Numéro d'article: 11064248 |
|
|
Convertisseur USB → RS486 avec câble de raccordement pour DSL
Numéro d'article: 11117345 |
|
Module avec relais DS 93 R
Numéro d'article: 11016072 |
Boîtier avec relais pour la commutation de tensions et de courants élevés pour le commutateur de vitesse numérique (p.ex. DSL ou DS 93). La commande est assurée par trois circuit de pilotage de ligne. |