Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 8 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø86.5 mm
Type d’axe
  • ø10...16 mm (traversant)
Charge
  • ≤100 N axiale
  • ≤200 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 54
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 1 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 18 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+85 °C
  • -25...+85 °C (>3072 impulsions)
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 20-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Raccordement
  • Bornes de raccordement
Poids
  • 650 g

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11043628

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 67...70 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11004078

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11002915

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11054917

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 67...70 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11072795

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11082677

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
The selected altAttribute does not exist! Kit de montage pour butoir anti-rotation dimension M6

Numéro d'article: 11071904

Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-torsion M6.

Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet