Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...26 VDC
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 1024
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø227 mm
Type d’axe
  • ø80...115 mm (traversant)
Charge
  • ≤450 N axiale
  • ≤700 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 56
Vitesse de rotation
  • ≤3800 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 50 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 102 kgcm² (ø100)
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Boîte à bornes
  • 2x boîte à bornes (avec option M)
Poids
  • 10,3 kg (ø100)

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
Butoir anti-rotation M12, longueur 145...170 mm

Numéro d'article: 11054922

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M12 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 145...170 mm
Butoir anti-rotation M12, longueur 180...205 mm

Numéro d'article: 11054921

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M12 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 180...205 mm
Butoir anti-rotation M12, longueur 480...540 mm (≥200 mm)

Numéro d'article: 11072741

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M12 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 480...540 mm
  • Raccourcissable à ≥200 mm
Butoir anti-rotation M12 isolée, longueur 145...170 mm

Numéro d'article: 11054924

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M12 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 145...170 mm
Butoir anti-rotation M12 isolée, longueur 480...540 mm (≥200 mm)

Numéro d'article: 11072723

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M12 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 480...540 mm
  • Raccourcissable à ≥200 mm
The selected altAttribute does not exist! Kit de montage pour bras de réaction taille M12 et bande de mise à la terre

Numéro d'article: 11069336

Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-torsion grandeur M12 et pour la fixation d'une bande de mise à la terre.

Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet