Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 250 … 2500
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø139 mm
Type d’axe
  • ø70 mm (traversant)
Charge
  • ≤75 N axiale
  • ≤150 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 54
Vitesse de rotation
  • ≤3500 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 10 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 7,1 kgcm²
Matière
  • Aluminium, non laqué
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Poids
  • 1,2 kg

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.

The selected altAttribute does not exist! Connecteur rond M23, contacts à souder, 12 points, à droite

Numéro d'article: 11068549

Connecteur rond M23 avec contacts à souder (12 points, contacts femelles, à droite) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à gauche).


Au sommet