Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service typ.
  • 100 mA (5 VDC, sans charge)
Périodes par tour
  • 1000 … 5000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤160 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø10 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 0,037 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Output switch

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set composé de trois excentrique
The selected altAttribute does not exist! Clé de montage

Numéro d'article: 10114450

The selected altAttribute does not exist! Clé 6 pans 3 mm

Numéro d'article: 10112431

Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10116717

The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus

Numéro d'article: 10130369


Au sommet