Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex laser
Version
  • Détection d’objet transparent
  • Optique à une seule lentille
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 4,5 m
Limite de portée Sn
  • 5,2 m
Reproductibilité
  • 0,1 mm du foyer laser
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Teach-in
Classe laser
  • 1
Distance foyer
  • 100 mm
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 100 mA
Mémorisation valeur Teach
  • Volatile
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 14,8 mm
Hauteur / Longueur
  • 43 mm
Profondeur
  • 31 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, MABS)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047A048
Réflecteur rectangulaire 75 x 54 mm

Numéro d'article: 10145961

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10149011
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10149011

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! 10134964
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10134964

  • Matériau: Acier

Au sommet