Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple laser
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 8 m
Limite de portée Sn
  • 10 m
Classe laser
  • 1
Distance foyer
  • Rayons parallèles
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 27 mm
Profondeur
  • 16,3 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Récepteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! OEDK 10N5105
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10165137

  • Récepteur
  • Barrière simple laser
  • 8 m
  • NPN
  • potentiomètre 270°
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! OEDK 10N5105/S35A
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10165139

  • Récepteur
  • Barrière simple laser
  • 8 m
  • NPN
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! OEDK 10P5105
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10165140

  • Récepteur
  • Barrière simple laser
  • 8 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! OEDK 10P5105/S35A
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10165141

  • Récepteur
  • Barrière simple laser
  • 8 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! 10114501
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114501

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! 10133792
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10133792

  • Matériau: Acier

Au sommet