Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 23 mA
Courant absorbé moyen
  • 15 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 27 mm
Profondeur
  • 14 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Récepteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10N5101
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10139968

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • NPN
  • potentiomètre 270°
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10N5101/S35A
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10132393

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • NPN
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P1101/KS35
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10146078

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Con. déporté M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P3101/KS35
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10146079

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Con. déporté M8 3-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P5101
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10139963

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P5101/S35A
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 10131284

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 5 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
10114501
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114501

  • Matériau: Acier
10133792
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10133792

  • Matériau: Acier

Au sommet