Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Récepteur
Portée de service Sb
  • 12 m
Limite de portée Sn
  • 15 m
Indication encrassement / réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Réglage sensibilité
  • Non
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1,2 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Courant absorbé moyen
  • 20 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 14,8 mm
Hauteur / Longueur
  • 43 mm
Profondeur
  • 31 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, MABS)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Emetteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! FSDK 14D9601
Barrières simples - standard

Numéro d'article: 11001223

  • Emetteur
  • Barrière simple
  • 12 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FSDK 14D9601/S14
Barrières simples - standard

Numéro d'article: 11003496

  • Emetteur
  • Barrière simple
  • 12 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FSDK 14D9601/S35A
Barrières simples - standard

Numéro d'article: 11001222

  • Emetteur
  • Barrière simple
  • 12 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10149011
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10149011

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! 10134964
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10134964

  • Matériau: Acier
Lentilles et components
The selected altAttribute does not exist! 10144075
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10144075

  • Matériau: feuille en polyester
  • Contenu: 2 pièces
  • Auto-collantes

Au sommet