Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Tw
  • 25 mm
Canaux détecteurs
  • 4 (réglables par apprentissage)
Plage de tolérance
  • réglable par 5 paliers (LEDs)
Dimension du spot
  • 0,7 mm x 1,3 mm
Source lumineuse
  • LED rouge / verte / bleue
Affichage du signal (Teach)
  • LED orange
Affichage état canal
  • LED verte par canal
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,34 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Puissance absorbée
  • < 2 W
Circuit de sortie
  • PNP
Fonction de commutation
  • Claire
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Courant de sortie (par canal)
  • < 100 mA
Entrée Teach ext.
  • Protocole avec signal de retour via sortie canal 1
Entrée synchronisation
  • Niveau bas actif
Niveau(Synch., Teach)
  • high: 2/3 Vs...Vs low: 0 V...1/3 Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 22,9 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Aluminium anodisé
Face avant (optique)
  • Verre
Connecteur
  • Connecteur M12 8-pôles, orient.
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10126220
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10126220

  • Matériau: Acier
Connecteurs mâles et femelles
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet