Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Magnétorésistif
Version
  • Rainures en T
Point de fonctionnement nominal
  • 4 mT
Différence ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 200 kHz
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,0025 ms
Circuit de sortie
  • NPN
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Courant de sortie
  • 200 mA
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Fonction de commutation
  • Contact à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <1 VDC
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Données mécaniques
Sortie à câble
  • Axiale
Version de raccordement
  • Câble PUR 3 x 0,08, 2,5 m
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Profondeur
  • 31 mm
Largeur / Diamètre
  • 6,2 mm
Hauteur / Longueur
  • 4,3 mm
Matériau boîtier
  • PA66
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! MZZA 01
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001915

  • Type 1: Détecteurs pour rainures C pour fixation sur rainures en T
  • Type 2: Détecteurs pour rainures C pour fixation sur rainures en queue d’aronde
  • Type 3: Détecteurs pour rainures T pour fixation sur rainures en queue d’aronde
  • Type 4: Détecteurs à rainures C et T avec bride de fixation supplémentaire ou pince
The selected altAttribute does not exist! MZZA 02
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001917

  • Types 1 - 4: Détecteurs pour rainures T pour fixation sur rainures spéciales
  • Type 5: Détecteurs pour rainures T avec bride de fixation supplémentaire pour vérins cylindriques
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/008
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001919

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/010
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001932

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/012
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001934

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/016
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001935

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/020
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001936

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/025
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001937

  • Diamètres: ø 8 ... 25 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/011
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001947

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/012
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001951

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/013
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001952

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/014
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001953

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/016
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001954

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/017
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001955

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/018
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001956

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/020
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001957

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/021
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001958

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/022
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001959

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/024
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001970

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/026
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001971

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/027
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001972

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/029
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001973

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/030
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001974

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/033
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001975

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/036
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001976

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/041
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001977

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/045
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001979

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/052
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001980

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
MZZB 02/065
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001981

  • Diamètres: ø 11 ... 65 mm
  • Matériau: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/005
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001938

  • Vérins: ø 5 ... 9 mm
  • Matériau: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/032
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001940

  • Vérins: ø 32 ... 40 mm
  • Matériau: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/050
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001941

  • Vérins: ø 50 ... 63 mm
  • Matériau: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/082
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001942

  • Vérins: ø 82 ... 100 mm
  • Matériau: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/125
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11001943

  • Vérins: ø 125 mm
  • Matériau: PA AISI 303 6005A

Au sommet