Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Portée nominale Sn
  • 15 mm
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 10 … 50 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 30 mm
Longueur du boîtier
  • 69,5 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 200 Nm (Front: 140 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
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
11200030
Kit de fixation Sensofix Série 30

Numéro d'article: 11200030

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M30.STANDARD
Equerre de fixation pour détecteurs Série 30

Numéro d'article: 11199998

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Equerre de fixation long pour détecteurs Série 30 (Forme L)

Numéro d'article: 11199999

  • Matériau: Acier inox / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage ø30 mm

Numéro d'article: 11707700