Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • NPN à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 6,5 mm
Longueur du boîtier
  • 22 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D
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
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
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
The selected altAttribute does not exist! 10109474
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10109474

  • Materiau: Polyamide (PA6)
The selected altAttribute does not exist! 10117742
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10117742

  • Couple de serrage max. 0.8 Nm

Au sommet