Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Distance de mesure Sd
  • 1 … 1,5 mm
Distance de référence
  • 1,15 … 1,35 mm
Vitesse de mesure
  • < 0,5 mm / ms
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 60 µm
Coefficient de température
  • 1 µm / (K mm)
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 14 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Circuit de sortie
  • Analogique 1 ... 9 VDC
Résistance de charge
  • > 1000 Ohm
Ondulation résiduelle de la sortie
  • < 0,5 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 12 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 12 (rond)

Numéro d'article: 10151720

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet