Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 2 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 100 µm
Dérivé en température
  • ± 5 % (Pleine échelle)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Circuit de sortie
  • Analogique 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 1000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 10 Nm (Front: 7 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 08 rond

Numéro d'article: 10151719

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet