Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Exécution spéciale
  • Design hygiénique
Version
  • Détection d’objet transparent
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Portée de service Sb
  • 3,5 m
Limite de portée Sn
  • 4 m
Filtre de polarisation
  • Oui
L'atténuation du signal minimum
  • 10 % / 20 % / 30 %
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Teach-in et IO-Link
Longueur d'ondes
  • 630 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 2°
Autorisations/certificats
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 16,5 mm
Hauteur / Longueur
  • 34,6 mm
Profondeur
  • 28,7 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047W047
Réflecteur en inox pour barrière réflex en design hygiénique

Numéro d'article: 11149760

  • Réflecteur en inox pour barrière réflex en design hygiénique
  • Certifié EHEDG
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPEN
Périphérie

Numéro d'article: 11137318

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPENJP
Périphérie

Numéro d'article: 11141124

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
HI11-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039552

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet